Littelfuse hilft Ihnen bei der Suche nach der richtigen Stromkreisschutzlösung für Ihre Anwendung. Littelfuse ist ein global agierendes Unternehmen und bietet die branchenweit breiteste Palette an Technologie für den Stromkreisschutz. Stromkreisschutzlösungen von Littelfuse kommen in einer Vielzahl von Produkten zum Einsatz, z. B. in Computern, im Automobilbau, in Handheld-Geräten sowie in der Unterhaltungs- und Industrieelektronik. Wenn Sie mehr über Metalloxid-Varistoren und andere Überspannungsschutzlösungen erfahren möchten, folgen Sie diesem Link: Littelfuse-Produkte
Ein Metalloxid-Varistor oder MOV ist eine spannungsabhängige, nicht-lineare Komponente, die einen hervorragenden Überspannungsschutz bietet. Sobald der Metalloxid-Varistor hohen Überspannungen ausgesetzt ist, begrenzt er die Spannung auf einen sicheren Pegel. Ein Metalloxid-Varistor nimmt potenziell schädliche Energie auf und gibt sie in Form von Wärme ab. Auf diese Weise werden empfindliche Schaltungskomponenten geschützt und Schäden am System verhindert.
Die Metalloxid-Varistoren von Littelfuse sind vor allem aus Zinkoxid mit geringen Anteilen Wismut-, Kobalt-, Mangan- und anderen Metalloxiden gefertigt. Um höhere Energiewerte abzusichern, lassen sich die MOVs parallel schalten. MOVs können jedoch auch in Reihe geschaltet werden, um höhere Nennspannungen oder Nennspannungen zwischen den üblichen Standardwerten abzudecken.
Metalloxid-Varistoren von Littelfuse sind mit Spitzenbemessungsströmen von 40 A bis 70.000 A und Nennenergiewerten von 1 J bis 10.000 J erhältlich. Bei Littelfuse erhalten Sie für alle Anwendungen den passenden Metalloxid-Varistor. Die MOVs von Littelfuse sind in radial oder axial bedrahteter Bauform, als oberflächenmontierbare Ausführungen, im Gehäuse oder als unbedrahtete Scheibenvaristoren lieferbar. Sie wurden speziell für die Begrenzung von Überspannungen entwickelt, die bei Blitzschlag und anderen hochenergetischen Transienten in industriellen Wechselstromanwendungen oder durch Stoßspannungen mit niedrigem Pegel wie in der Fahrzeugtechnik auftreten können.
Wenn Sie mehr über Überspannungsschutzlösungen und die Produkte von Littelfuse erfahren möchten, folgen Sie diesem Link: Anwendungshinweise
Die thermisch geschützten Metalloxid-Varistoren der TMOV- und iTMOV-Serie sind eine Neuentwicklung für den integrierten Schutz von Schaltkreisen. Bei beiden Versionen handelt es sich um radial bedrahtete MOVs mit integriertem, thermisch aktiviertem Element, das den Varistor bei Überhitzung aufgrund anormaler Überspannungen bei begrenztem Strom (nach der Norm UL1449) vom Stromkreis trennt. Der iTMOV-Metalloxid-Varistor unterscheidet sich von dem TMOV-Varistor durch einen weiteren Anschlussdraht, der ein Signal aussendet, sobald der MOV von der Schaltung getrennt wird. Dieser Überwachungskontakt ermöglicht den Anschluss an einen Überwachungsschaltkreis. Überdies lassen sich die TMOV- und iTMOV-Varistoren im Schwallbad-Lötverfahren löten. Sie vereinfachen somit die Fertigstellung des Endprodukts und reduzieren die Kosten sowie die Nacharbeiten, die mit dem Handlötverfahren verbunden sind.
Anwendungsbeispiel | Für die Anwendung typische Serien von Metalloxid-Varistoren |
TV / Videorekorder / DVD / Weiße Waren / Bürogeräte | ZA, LA, UltraMOV®, TMOV®/iTMOV®, CIII, CH, MA, ML, MLE und MHS |
Transformator (Grobschutz) | ZA, LA, UltraMOV®, TMOV®/iTMOV®, CIII, PA, HA, HB, NA, BA, BB, DA und DB |
Messtechnik | |
Fahrzeugtechnik (Primär- oder Sekundärschutz) | |
Rauschunterdrückung | |
Stromversorgung | |
Überspannungsschutz Mehrfachsteckdose | |
Verteilerkästen | |
ESD-Schutz |
Ob in den kleinsten Mikroschaltkreisen oder den größten Maschinen - Littelfuse-Produkte für den Stromkreisschutz werden in allen Bereichen eingesetzt. Wir entwickeln ständig innovative, branchenführende Produkte und Technologien. Wenn Sie Metalloxid-Varistoren oder andere Produktmuster bestellen möchten, folgen Sie diesem Link: Anfordern eines Produktmusters.
Zusatzinformationen:
Anwendungen mit Metalloxid-Varistoren (PDF)
Gasableiter
Thyristoren
ESD-Schutz
Sicherungen
Littelfuse kontaktieren