Wenn Sie nach branchenführender Varistor-Technologie und anderen Komponenten für den Stromkreissschutz suchen, dann sind Sie hier richtig. Fast überall, wo Sie hinsehen, werden Stromkreisschutzlösungen von Littelfuse eingesetzt. Littelfuse bietet eine große Bandbreite an Überspannungskomponenten zur Unterdrückung von Stoßspannungen an, die z. B. durch ESD (elektrostatische Entladung), Lastabwurf in der Fahrzeugelektrik, Blitzschlag, Kommutationsspitzen und andere induktive Transienten verursacht werden. Wenn Sie mehr über Varistor-Technologie, Metalloxid-Varistoren, oberflächenmontierbare Multilayer-Varistoren usw. erfahren möchten, lesen Sie weiter, oder folgen Sie diesem Link: Varistor-Technologie.
Ein Varistor ist eine spannungsabhängige, nichtlineare Komponente, deren elektrisches Verhalten mit antiparallel geschalteten Z-Dioden vergleichbar ist. Varistoren leiten Transienten von den Schaltungen ab, indem sie in Überspannungssituationen einen Leitungsweg mit geringem Widerstand bilden. Sie sind die am meisten verbreitete Technologie für den Schutz empfindlicher Schaltungskomponenten und werden für Anwendungen sowohl mit niedrigen als auch mit hohen Energiewerten und Bemessungsströmen benötigt. Littelfuse-Varistoren sind für Betriebsspannungen von 2,5 V bis 2.800 VDC und 3,5 bis 3.500 VDC erhältlich. Weitere Informationen zur Varistor-Technologie finden Sie hier: Eigenschaften, Terminologie und theoretische Überlegungen (PDF). Um das richtige Littelfuse-Produkt für Ihr Projekt zu finden, folgen Sie diesem Link: Varistor-Anwendungen.
Die thermisch geschützten Varistoren der TMOV- und iTMOV-Serie sind eine Neuentwicklung für den integrierten Schutz von Schaltkreisen. Bei beiden Versionen handelt es sich um radial bedrahtete Metalloxid-Varistoren (MOV) mit integriertem, thermisch aktiviertem Element, das den Varistor bei Überhitzung aufgrund anormaler Überspannungen bei begrenztem Strom (nach der Norm UL 1449) vom Stromkreis trennt. Der iTMOV-Varistor unterscheidet sich von dem TMOV-Varistor durch einen weiteren Anschlussdraht, der ein Signal aussendet, sobald der Metalloxid-Varistor von der Schaltung getrennt wird. Dieser Überwachungskontakt ermöglicht den Anschluss an einen Überwachungsschaltkreis. Überdies lassen sich die TMOV- und iTMOV-Varistoren im Schwallbad-Lötverfahren löten. Sie vereinfachen somit die Fertigstellung des Endprodukts und reduzieren die Kosten sowie die Nacharbeiten, die mit dem Handlötverfahren verbunden sind.
Anwendungsbeispiel | Für die Anwendung typische Serien von Metalloxid-Varistoren |
TV / Videorekorder / DVD / Weiße Waren / Bürogeräte | ZA, LA, UltraMOV®, TMOV®/iTMOV®, CIII, CH, MA, ML, MLE und MHS |
Transformator (Primärschutz) | ZA, LA, UltraMOV®, TMOV®/iTMOV®, CIII, PA, HA, HB, NA, BA, BB, DA und DB |
Messtechnik | |
Fahrzeugtechnik (Primär- oder Sekundärschutz) | |
Rauschunterdrückung | |
Stromversorgung | |
Überspannungsschutz Mehrfachsteckdose | |
Verteilerkästen | |
ESD-Schutz |
Ein Metalloxid-Varistor (MOV) setzt sich vor allem aus Zinkoxid sowie geringen Anteilen Wismut-, Kobalt-, Mangan- und anderen Metalloxiden zusammen. MOVs nehmen die Stoßspannungen auf und geben die Energie als Wärme ab. Metalloxid-Varistoren von Littelfuse sind mit Spitzenbemessungsströmen von 40 A bis 70.000 A und Nennenergiewerten von 1 J bis 10.000 J erhältlich. Bei Littelfuse erhalten Sie für alle Anwendungen den passenden Varistor. Die MOVs von Littelfuse sind in radial oder axial bedrahteter Bauform, als oberflächenmontierbare Ausführungen, im Gehäuse oder als unbedrahtete Scheibenvaristoren lieferbar. Sie wurden speziell für die Begrenzung von Überspannungen entwickelt, die bei Blitzschlag und anderen hochenergetischen Transienten in industriellen Wechselstromanwendungen oder durch Stoßspannungen mit niedrigem Pegel wie in der Fahrzeugtechnik auftreten können. Die Metalloxid-Varistoren der TMOV®- und iTMOV®-Serie verfügen über ein integriertes, thermisch aktiviertes Element, das den Varistor bei Überhitzung aufgrund anhaltender, anormaler Überspannungen bei begrenztem Strom (nach der Norm UL 1449) vom Stromkreis trennt.
Die Multilayer-Varistoren (MLVs) von Littelfuse sind für eine Vielzahl von Niedervolt-Anwendungen (0 bis 120 VDC), z. B. Computer, Handheld-Geräte, Industrie- und Automobilanwendungen, entwickelt worden. Littelfuse-Multilayer-Varistoren werden aus Halbleiterkeramik gefertigt und in einem unbedrahteten Gehäuse für die Oberflächenmontage geliefert. Alle MLVs sind RoHS-konform, 100 % bleifrei und für moderne Reflow- und Schwall-Lötverfahren geeignet.
Die Multilayer-Varistoren von Littelfuse sind zur Unterdrückung verschiedener Transienten-Ereignisse auf Leiterplatten entwickelt worden, einschließlich der in IEC 61000-4-2 oder anderen Normen spezifizierten Bedingungen, die für elektromagnetische Verträglichkeitsprüfungen (EMV) herangezogen werden. Die MLE- und MHS-Serien wurden speziell zum Schutz vor elektrostatischen Entladungen entwickelt. Der MHS ist eine Variante mit geringer Kapazität, die speziell für den ESD-Schutz in Hochgeschwindigkeits-Datenleitungen (RS 232 und USB 1.1) konzipiert wurde. Die ML-Serie mit ihrem hohen Energieaufnahmevermögen und der geringen Klemmspannung ist ideal für die Unterdrückung von Stoßspannungen beim Schalten induktiver Lasten, bei schnellen Transienten (EFT) und wiederholten elektrostatischen Entladungen (ESD) geeignet. Mit Ausnahme der MLN-Serie sind alle Produktfamilien der Multilayer-Varistoren in dem kleinen 0402er-Gehäuse mit einer Vielzahl von Anschlussoptionen, wie z. B. einer Nickel-Sperrschicht mit verbesserten Löteigenschaften, erhältlich: Suchen von Multilayer-Varistoren.
Littelfuse bietet die weltweit größte Produktpalette für den Stromkreisschutz an. Wir liefern Ihnen Innovationen, technisches Know-how, Qualität und Service. Nutzen Sie bitte unsere Links auf der linken Seite, um die verschiedenen Anwendungen, Stromkreisschutzprodukte und unsere Wissensdatenbank zu erkunden, oder klicken Sie hier: Littelfuse Homepage.
Zusatzinformationen:
Metalloxid-Varistoren
TVSS
Elektrische Sicherungen
Sicherungshalter
Littelfuse kontaktieren