************************************************** ** Littelfuse 5KP20CA, TVS, bi-directional ** ** ** ** ITC, 04/01/08 ** ************************************************** .SUBCKT 5KP20CA 1 2 * TERMINALS: T1 T2 Dpri 1 4 Dtvs Dsec 3 4 Dtvs Rleak 1 3 13meg Lind 3 2 2e-15 .MODEL Dtvs D (RS=0.02 N=1.5 IBV=1m BV=22.0 CJO=450p) .ENDS