********************************************************* ** Littelfuse SP1002-01JTG, TVS Diode Arrays ** ** ** ** Jifeng Z. ** ** Wuxi Technical Center ** ** Littelfuse, Inc ** ** ** ** Model Generated: 01/09/2013 ** ** MODEL FORMAT: SPICE3 ** ********************************************************* .SUBCKT SP1002-01JTG 1 2 * TERMINALS: In1 In2 Din1 3 1 Dtvs Din2 3 2 Dtvs .MODEL Dtvs D (IS=8e-18 RS=1.1 VJ=0.7 TT=2e-9 M=0.2 N=1.1 EG=1.11 IBV=0.1m BV=7.1 CJO=13p) .ENDS