********************************************************* ** Littelfuse SP1005-01WTG, TVS Diode Arrays** ** ** ** Jifeng Z. ** ** Wuxi Technical Center ** ** Littelfuse, Inc ** ** ** ** Model Generated: 07/30/2012 ** ** MODEL FORMAT: SPICE3 ** ********************************************************* .SUBCKT SP1005-01WTG 1 2 * TERMINALS: In1 In2 Din1 3 1 Dtvs Din2 3 2 Dtvs .MODEL Dtvs D (IS=1.0e-18 RS=0.75 VJ=0.6 TT=2e-9 M=0.2 N=1.1 EG=1.11 IBV=1m BV=8.5 CJO=30p) .ENDS