******************************************************** ** Littelfuse SP402XC-01FTG, TVS Diode Arrays ** ** ** ** Sam Kang. ** ** ** ** Littelfuse, Inc ** ** ** ** Model Generated: 10/19/2015 ** ** MODEL FORMAT: SPICE3 ** ******************************************************** .SUBCKT SP4020C-01FTG 1 2 * TERMINALS: A C D1 3 2 Dste D2 4 1 Dste Dsh1 3 1 Dtvs Dsh2 4 2 Dtvs .MODEL Dste D (IS=1.5e-14 RS=0.5 VJ=0.7 TT=2e-9 M=0.11 N=1.3 EG=1.11 IBV=1m BV=250 CJO=0.97p) .MODEL Dtvs D (IS=8.5e-14 RS=0.64 VJ=0.6 TT=2e-9 M=0.2 N=1.1 EG=1.11 IBV=1m BV=3.8 CJO=19p) .ENDS ******************************************************** .SUBCKT SP4021C-01FTG 1 2 * TERMINALS: A C D1 3 2 Dste D2 4 1 Dste Dsh1 3 1 Dtvs Dsh2 4 2 Dtvs .MODEL Dste D (IS=1.5e-14 RS=0.5 VJ=0.7 TT=2e-9 M=0.11 N=1.3 EG=1.11 IBV=1m BV=250 CJO=0.97p) .MODEL Dtvs D (IS=8.5e-14 RS=0.44 VJ=0.6 TT=2e-9 M=0.2 N=1.1 EG=1.11 IBV=1m BV=7 CJO=23.55p) .ENDS