*********************************************** ** Littelfuse SP4020-01FTG, TVS Diode Arrays ** ** ** ** Jifeng Z. ** ** Wuxi Technical Center ** ** Littelfuse, Inc ** ** ** ** Model Generated: 03/12/2014 ** ** MODEL FORMAT: SPICE3 ** *********************************************** .SUBCKT SP4020-01FTG 1 2 * TERMINALS: A K Din1 1 2 Dtvs .MODEL Dtvs D (IS=8.5e-18 RS=0.7 VJ=0.6 TT=2e-9 M=0.2 N=1.1 EG=1.11 IBV=10m BV=4.6 CJO=2400f) .ENDS