******************************************************** ** Littelfuse SP4065UTG, TVS Diode Arrays ** ** ** ** Sam Kang ** ** Littelfuse, Inc ** ** ** ** Model Generated: 10/24/2015 ** ** MODEL FORMAT: SPICE3 ** ******************************************************** .SUBCKT SP4065UTG 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 * TERMINALS: In1 In2 In3 In4 Nc GND In5 In6 In7 In8 Dhin1 1 11 Dste Dhin2 2 11 Dste Dhin3 3 11 Dste Dhin4 4 11 Dste Dhin5 7 11 Dste Dhin6 8 11 Dste Dhin7 9 11 Dste Dhin8 10 11 Dste Dsh 6 11 Dtvs Dlin1 6 1 Dste Dlin2 6 2 Dste Dlin3 6 3 Dste Dlin4 6 4 Dste Dlin5 6 7 Dste Dlin6 6 8 Dste Dlin7 6 9 Dste Dlin8 6 10 Dste .MODEL Dste D (IS=5.5e-15 RS=0.2 VJ=0.7 TT=2e-9 M=0.01 N=1.1 EG=1.11 IBV=1m BV=30 CJO=2.0p) .MODEL Dtvs D (IS=8.5e-18 RS=0.15 VJ=0.6 TT=2e-9 M=0.2 N=1.1 EG=1.11 IBV=1m BV=4.0 CJO=500p) .ENDS