********************************************************* ** Littelfuse SPHV36C-01KTG, TVS Diode Arrays ** ** ** ** Sam Kang. ** ** Littelfuse, Inc ** ** ** ** Model Generated: 10/29/2015 ** ** MODEL FORMAT: SPICE3 ** ********************************************************* .SUBCKT SPHV36C-01KTG 1 2 * TERMINALS: K A Din1 1 3 Dtvs Din2 2 3 Dtvs .MODEL Dtvs D (IS=1.0e-18 RS=6.88 VJ=0.7 TT=1e-8 M=0.5 N=1 EG=1.11 IBV=1m BV=44 CJO=22.4p) .ENDS