******************************************************** ** Littelfuse SP1255PUTG, TVS Diode Arrays** ** ** ** Sam Kang ** ** Littelfuse, Inc ** ** ** ** Model Generated: 02/16/2015 ** ** MODEL FORMAT: SPICE3 ** ******************************************************** .SUBCKT SP1255PUTG 1 2 3 4 5 6 * TERMINALS: Vbus D+ D- ID Gnd Gnd R0 5 6 0 D1 2 7 Dste D2 3 7 Dste D3 4 7 Dste D4 5 2 Dste D5 5 3 Dste D6 5 4 Dste D7 5 1 Dtvs1 D8 5 7 Dtvs2 .MODEL Dste D (IS=1.5e-17 RS=0.2 VJ=0.7 TT=2e-9 M=0.01 N=1.1 EG=1.11 IBV=1m BV=30 CJO=250f) .MODEL Dtvs1 D (IS=4.5e-16 RS=0.07 VJ=0.6 TT=2e-9 M=0.2 N=1.1 EG=1.11 IBV=1m BV=13.8 CJO=1022p) .MODEL Dtvs2 D (IS=8.5e-18 RS=0.15 VJ=0.6 TT=2e-9 M=0.2 N=1.1 EG=1.11 IBV=1m BV=6.4 CJO=20p) .ENDS