********************************************************* ** Littelfuse SDW05-01FTG,TVS Diode Arrays ** ** ** ** Raider Chen ** ** Littelfuse, Inc ** ** ** ** Model Generated: 01/09/2024 ** ** MODEL FORMAT: SPICE3 ** ********************************************************* .SUBCKT SDW05-01FTG 1 2 * TERMINALS: In1 In2 Din1 1 2 Dtvs .MODEL Dtvs D (IS=8.5e-18 RS=0 TT=0 M=0.5 N=1 EG=1.11 IBV=1m BV=6.0 CJO=230p) .ENDS