******************************************************** ** Littelfuse SCHV12-01ETG-C, TVS Diode Arrays** ** ** ** Ivan Wu ** ** Littelfuse, Inc ** ** ** ** Model Generated: 07/24/2026 ** ** MODEL FORMAT: SPICE3 ** ******************************************************** .SUBCKT SCHV12-01ETG-C 1 2 * TERMINALS: In1 In2 Din1 1 3 Dtvs Din2 2 3 Dtvs .MODEL Dtvs D (IS=8.5e-18 RS=0 TT=0 M=0.5 N=1 EG=1.11 IBV=1m BV=13.3 CJO=30p) .ENDS