background-waves

Leiterplattenmontierter Sicherungshalter

montierte Sicherungen sichern Überstromschutz und schützen Personen vor Verletzungen durch Stromschlag. Littelfuse produziert montierte Sicherungen für MICRO-, PICO-®, Class CC-®, 2AG-, 3AG-, TE5-, TR5- und 5x20-mm-Sicherungen. Das Design variiert: Einige Sicherungshalter verfügen über LED-Anzeigen für durchgebrannte Sicherungen, andere Halter haben Klappkappen, um den Austausch von Sicherungen zu erleichtern, und einige Halter sind wasserdicht. Sehen Sie sich unsere Auswahlhilfe an , um den Sicherungshalter zu finden, der Ihren Anforderungen am besten entspricht.

Teile von Sicherungshaltern für die Leiterplattenmontage

FiltersFilter

Informationszentrum für Sicherungshalter für die Leiterplattenmontage

Beschreibung

Die erst kürzlich neu gestalteten wasserdichten Reihensicherungshalter mit 600 Volt von Littelfuse bieten maximalen Schutz für Umgebungen mit hoher Feuchtigkeit und Korrosion. Die Sicherungshalter wurden so konzipiert, dass sie berührungssicher sind und in einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt werden können.

Eigenschaften und Vorteile

  • Das Design erhöht die Sicherheit, indem es die Trennung einzelner Geräte für eine einfache Wartung erleichtert und so das Risiko eines Stromschlags eliminiert
  • Erhöhte Effizienz, da fehlerhafte Vorschaltgeräte daran gehindert werden, Installationen oder Geräte stark zu beschädigen
  • IP67-Norm konform (berührungssicher)
  • Wasserdichte O-Ringdichtung
  • Mit verschiedenen Anschlüssen erhältlich für ein flexibleres Design
  • Isoliermuffen für harte Witterungsbedingungen verfügbar

Anwendungen

  • Straßen- und Parkplatzbeleuchtung
  • Beleuchtungen für Sport und verschiedene, beleuchtete Schilder im Außenbereich
  • Elektrische Stromkreise in Booten, Traktoren/Gartengeräten und universeller Stromkreisschutz im Außenbereich (z. B. für Ampeln, Straßenbeleuchtung und elektrische Rollstühle)

Empfohlene Sicherungen

LEB-/LEX-Serie

  • Klasse-CC-Baureihen: CCMR, KLDR, KLKR
  • Midget-Baureihen: BLF, BLN, FLM, FLQ, KLK, KLKD

LEC-/LEY-Baureihe

  • Klasse-CC-Baureihen: CCMR, KLDR, KLKR