background-waves

PCB-Montage - Sicherungshalter

Sicherungshalter für Überstromschutz, die auf Leiterplatten montiert werden, erfüllen viele Funktionen. Die Halterungen fixieren Sicherungen, gewährleisten den Kontakt zu den Klemmen trotz Bewegung und Vibrationen und verhindern Verschmutzung und Korrosion. Außerdem begrenzen sie elektromagnetische Störungen und vereinfachen Installation und Austausch. Um diese Vorteile zu nutzen, produziert Littelfuse Sicherungshalter für die PCB-Montage MINI,® TE5, TR5®, LT-5, 5x20 mm und 6,3x32 PCB-Montage.

PCB-Montage - Sicherungshalter Teile

FiltersFilter

PCB-Montage - Sicherungshalter Ressourcen

PCB-Montage - Sicherungshalter Produkte im Blickpunkt