background-waves

Baureihe: ZCASE SINGLE MEGA

Schraubsicherung mit minimalem Platzbedarf
Produktstatus| Aktivi

Die Single ZCASE ist eine Schraubsicherung mit minimalem Platzbedarf und einem großen Bemessungsbereich bis zu 600 A in gleicher Packungsgröße. Die Zeit-Strom-Kennlinie ähnelt dem bekannten MEGA-Design und kann als Vollschutz bis 250 A verwendet werden. Höhere Nennwerte werden meist für die typische Starter-Sicherungsanwendung als Schutzsicherung verwendet. Das Sicherungsdesign ist optimiert für eine Ein-Schrauben-Verbindung M6 (40 A250 A) oder M8 (300 A600 A) und kann direkt an einer Batteriepol- oder Sammelschienenverbindung verwendet werden. Littelfuse bietet eine Komplettlösung für die notwendigen Stift- und verschiedene Sammelschienenverbindungen inklusive einiger Batterieklemmen.

ZCASE MEGA-Einzelteile

FiltersFilter

Baureihe: ZCASE SINGLE MEGA Ressourcen