Die axial/radial bedrahteten 2AG-Sicherungen mit Glasgehäuse (5 x 15 mm) bieten Überstromschutz für Telekommunikationsgeräte und Vorschaltgeräte für Leuchtstofflampen. Die Subminiatur-Sicherungen können auch auf Leiterplatten gelötet und zum Schutz integrierter Stromkreise für Haushaltsgeräte verwendet werden.
Nennstrom von 125 V AC bis 350 V AC
Erhältlich mit einer sehr großen Bandbreite an Widerstandswerten (z. B. 31,7 μΩ, 3,9 Ω)
Erfüllt UL- und IEC-Normen
Bleifrei zertifiziert und RoHS-konform
Funktioniert identisch mit 3AG-Sicherungen und benötigt dabei nur ein Drittel des Platzes
Beständig gegen Korrosion durch die meisten Reinigungsflüssigkeiten und Lösungsmittel
Erhältlich mit verschiedenen Drahtgrößen und -platzierungen
Kompatibel mit Wellenlötverfahren
2AG 5 x 15 mm - Feinsicherungen Teile
Link wurde in die Zwischenablage kopiert
Filter
2AG 5 x 15 mm - Feinsicherungen Ressourcen
Auswahlleitfaden für Stromkreisschutz
In diesem Leitfaden erfahren Sie mehr über den Schutz von Stromkreisen und die Lösungen, die Littelfuse anbietet. Tabellen helfen bei der Zuordnung der Produkte zu Anwendungen.