background-waves

Sicherungen mit 3,6 x 10 mm - Geräteschutzsicherungen

Vorschaltgeräte, Stromversorgungsmodule und Netzteile sind für den Überstromschutz auf 3,6x10-mm-Feinsicherungen angewiesen. Littelfuse produziert verschiedene Typen dieser Subminiatur-Sicherung mit Keramikgehäuse mit schnell oder zeitverzögert/Slo-Blo® ansprechender Leistung her. Prüfen Sie die technischen Spezifikationen, wenn Sie eine Lösung für Ihre Anwendung auswählen.
  • Nennstrom bei 250 V AC
  • Erhältlich mit sehr niedrigen Nennstromstärken (z. B. 100 mA)
  • Alle Sicherungen UL-gelistet oder UL-anerkannt
  • Bleifrei zertifiziert und RoHS-konform
  • Aufgrund ihrer geringen Größe eignen sich diese Sicherungen gut für den Überstromschutz bei beengten Platzverhältnissen
  • Keramikkörper sorgen für Langlebigkeit
  • Kann auf Leiterplatten montiert werden
  • Kompatibel mit Wellenlötverfahren

Sicherungen mit 3,6 x 10 mm - Feinsicherungen Teile

FiltersFilter

Sicherungen mit 3,6 x 10 mm - Feinsicherungen Ressourcen