background-waves

0875.250

SICHERUNG 250V 3.6X10 SB PT BLEIFREI .250A | Series: 875
info
Bei der 875-Reihe handelt es sich um Sicherungen mit präzisen Abmessungen von 3,6 x 10 mm. Der geringere Platzbedarf der Sicherung wurde ermöglicht durch den Wegfall der sonst üblichen Aufsteckkappe (Einlötsicherung). Zudem bietet diese Baureihe höhere I2T-Werte als vergleichbare Sicherungen auf dem Markt.

Die 875-Reihe ist eine Slo-Blo®-Sicherung, die nach den Anforderungen des UL/CSA-248-Standards entwickelt wurde.

Diese Sicherungen sind für Anwendungen geeignet, die besonders anfällig gegenüber häufigeren Überspannungen/Transienten sind.
EigentumWert
Maximale Wechselspannung (V)
250
Nominaler Schmelzpunkt I2T (A2sec)
0.038
Widerstand (Ω)
0.6575
Gehäuse
Keramik
Auslösung
Slo-Blo-/Träge (T) Sicherung
Betriebstemperatur
-55 °C bis 125 °C
Unterbrechungsstromstärke
50
Unterbrechungsspannung Typ ACDC - 1
AC
Unterbrechungsspannung
250
  • Kompakte Grundfläche von 3,6 x 10 mm
  • Höherer I2T-Wert für die meisten Amperewerte
  • Genehmigung der UL-Agentur

0875.250 Anwendungen

Abschnitt „Highlights“

  • Stromversorgungen
  • Adapter

0875.250 – Ressourcen

Anzeige von 1 bis 2 von 2 Gesamtergebnissen
Download
|
Share
TeilenummerTeilebeschreibungRoHSbleifreiRoHS (2015/863/EU)-ZertifikatREACH (SVHC)-ErklärungREACH (SVHCs)HalogenfreiMaterialdeklaration gemäß IPC
0875.250MRET1PSICHERUNG 250V 3.6X10 SB PT BLEIFREI .250ARoHS8/1/2007Pb-Free8/1/2007Ja8/1/2007Pdf IconIPC_0875.250MRET1P, 0875.250MXEP
0875.250MXEPSICHERUNG 250V 3.6X10 SB PT BLEIFREI .250ARoHS8/1/2007Pb-Free8/1/2007Ja8/1/2007Pdf IconIPC_0875.250MRET1P, 0875.250MXEP

Wenn die von Ihnen gesuchten Umweltinformationen nicht auf dieser Registerkarte angezeigt werden, füllen Sie bitte das Formular zur Anforderung von Umweltinformationen zu Produkten aus.