background-waves

5 x 20 mm - Geräteschutzsicherungen

Littelfuse stellt verschiedene Typen von 5x20 mm Sicherungen her, die Stromkreisen und anderen elektronischen Geräten, wie z. B. Überspannungsableitern, zusätzlichen Überstromschutz bieten. Wir bieten die Feinsicherungen mit Glas- oder Keramikgehäuse an. Einige der Sicherungen sind schnell auslösend, andere sind mit der Slo-Blo-Technologie ausgestattet, um einen zeitverzögerten Stromkreisschutz zu bieten. Einige wenige ändern ihre Farbe, wenn sie durchbrennen. Sie finden unsere 5x20-mm-Sicherungen zum Schutz unterbrechungsfreier Stromversorgungen, medizinischer Geräte, intelligenter Zähler, LCD-Bildschirme und integrierter Stromkreise in Haushaltsgeräten.
  • Betrieb in Wechsel- und Gleichstromanlagen
  • Breites Spektrum an Nennspannungen von 125 VAC bis 600 VAC und 125 VDC bis 450 VAC
  • Erhältlich mit sehr niedrigen Nennstromstärken (z. B. 32 mA)
  • Erfüllen IEC- oder UL-Normen
  • Alle Sicherungen UL-gelistet oder UL-anerkannt
  • Bleifrei zertifiziert und RoHS-konform
  • Glas- oder Keramikgehäuse sorgen für Langlebigkeit
  • In Patronenform oder mit axialer Bedrahtung erhältlich
  • Kann auf Leiterplatten montiert werden
  • Kompatibel mit Wellenlötverfahren

5 x 20 mm - Feinsicherungen Teile

FiltersFilter

5 x 20 mm - Geräteschutzsicherungen Anwendungen

Abschnitt „Highlights“

  • Verwendung als zusätzlicher Schutz in Vorrichtungen oder Nutzgeräten, um individuellen Schutz für Bauteile oder interne Schaltkreise zu bieten

5 x 20 mm - Feinsicherungen Ressourcen

5 x 20 mm - Geräteschutzsicherungen Produkte im Blickpunkt