background-waves

Class RK1-Sicherungen

Littelfuse bietet fünf verschiedene Baureihen von POWR-PRO®-Sicherungen der Klasse RK1 für maximalen Stromkreisschutz. Sie sind extrem strombegrenzend und bieten fortschrittlichen Schutz, indem sie beim Öffnen weniger schädliche Energie durch sie hindurchlassen. Diese Sicherungen sind in flinken oder trägen Versionen erhältlich. Die zeitverzögerte Version verfügt über eine Zwei-Komponenten-Konstruktion, um wiederholten Überspannungen standzuhalten. Die flinke Baureihe zeichnet sich durch ein wirtschaftliches Design und die Sicherheit einer RK1-Sicherung aus. Ausführungen mit Anzeige durchgebrannter Sicherungen sind ebenfalls erhältlich. Mit Nennstromstärken von 0,1 bis 600 A sind sie ideal für allgemeine Stromkreise und vieles mehr.
  • Extrem strombegrenzend
  • Varianten mit Anzeige verfügbar
  • Zwei-Komponenten-Konstruktion bei der zeitverzögerten Version
  • POWR-PRO-Leistung®
  • Zeitverzögerte und schnell auslösende Versionen
  • Bietet fortschrittlichen Kurzschluss- und Überlastschutz
  • Gewährleistet maximale Sicherheit für das Personal
  • Die Anzeige ermöglicht eine schnelle und einfache Identifizierung durchgebrannter Sicherungen

Klasse RK1 Sicherungen Teile

FiltersFilter

Klasse-RK1-Sicherungen Ressourcen