Das modifizierte, symmetrische TO-220-SIDACtor®-Halbleiterbauteil mit drei Chips ist für den Schutz von Telekommunikationsanlagen mit „A- und B-Ader zu Erde" vorgesehen Zu den Anwendungen zählen alle Teile von Übertragungseinrichtungen, die einen symmetrischen Schutz erfordern. Diese Komponente verwendet die patentierte Y-Konfiguration von Littelfuse (US-Patent 4,905,119).
Mithilfe von SIDACtor®-Bauelementen kann sichergestellt werden, dass Geräte verschiedene Richtlinien und Anforderungen erfüllen, einschließlich GR 1089, ITU K.20, K.21 und K.45, IEC 60950, UL 60950 und TIA-968 (früher bekannt als Teil 68) der FCC-Richtlinie).
Anmerkungen:
- Alle Messungen werden bei einer Umgebungstemperatur von 25°C durchgeführt. IPP gilt für einen Temperaturbereich von -40 °C bis +85 °C.
- IPP ist eine repetitive Belastungsklasse für Stoßspannung und wird für die Lebensdauer des Produkts garantiert.
- Die aufgelisteten SIDACtor-Vorrichtungen sind bidirektional. Alle elektrischen Parameter und Belastungsklassen gelten für Vorwärts- und Rückwärtspolarität.
- VDRM wird bei IDRM gemessen.
- VS wird bei 100 V/µs gemessen.
- Besondere Anforderungen bezüglich Spannung (VS und VDRM) und Haltestrom (IH) sind auf Anfrage erhältlich.
- Die Sperrkapazität wird zwischen den Kontakten 1-2 und 3-2 bei 1 MHz mit einer Vorspannung von 2 V gemessen und ist ein typischer Wert für die Ausführung. Die Kapazität ist etwa 2-mal so hoch wie der gelistete Wert.
- Die Komponente entspricht den Symmetrieanforderungen gemäß GTS 8700 und GR 974.