AQHV12-01LTG-C Anwendungen
- LED-Beleuchtungsmodule
- Mobile Geräteausstattung
- Universelle Ein- und Ausgabegeräte
- RS232 / RS485
- CAN- und LIN-Datenbus
- Automobilanwendungen
AQHV12-01LTG-C – Ressourcen
Anzeige von 1 bis 1 von 1 Gesamtergebnissen
Teilen
| Teilenummer | Teilebeschreibung | RoHS | bleifrei | RoHS (2015/863/EU)-Zertifikat | REACH (SVHC)-Erklärung | REACH (SVHCs) | Halogenfrei | Materialdeklaration gemäß IPC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AQHV12-01LTG-C | 1 Kanäle 300 W 12 V Bi TVS-Diode SOD523 | CoC_RoHS10_AQHV12-01LTG-C | REACH_SVHC Declaration_AQHV12-01LTG-C.pdf | Enthält nicht | Ja12/16/2019 | Mehr anzeigen |
Wenn die von Ihnen gesuchten Umweltinformationen nicht auf dieser Registerkarte angezeigt werden, füllen Sie bitte das Formular zur Anforderung von Umweltinformationen zu Produkten aus.