Die SR70 besteht aus vier Rail-to-Rail-Dioden mit niedriger Kapazität, die Schutz vor ESD- und Blitzüberspannungen bieten. Diese robusten Dioden können bis zu 40 A (tP=8/20 μs) und wiederholte ESD-Schläge mit dem in der internationalen Norm IEC 61000-4-2 spezifizierten Höchstpegel (Stufe 4) ohne Leistungseinbußen sicher absorbieren.
Durch die geringe Ladekapazität ist sie ideal für den Schutz von Hochgeschwindigkeits-Datenleitungen wie VDSL und VDSL2.
In diesem Leitfaden erfahren Sie mehr über den Schutz von Stromkreisen und die Lösungen, die Littelfuse anbietet. Tabellen helfen bei der Zuordnung der Produkte zu Anwendungen.