Bedrahtete TVS-Dioden werden auf Leiterplatten, in Datenports und an Kabelverbindern montiert, um Halbleiter und andere elektronische Komponenten vor transienten Spannungsstößen zu schützen. Littelfuse bietet diese Dioden mit einer Spitzenpulsleistung zwischen 400 W bei 10/1000 μs und 1,5 kW bei 10/1000 μs an. Unsere Überspannungsschutzgeräte werden in Subminiatur-Gehäusen nach internationalem Standard geliefert und zeichnen sich durch Blitzschutz aus.
Vr (Vso) von 5 V bis 512 V
Vbr(max) von 7,14 V bis 660 V
Leistungen von 400 W bis 1,5 kW
Ipp von 500 mA bis 144,8 A (10x1000μs)
Reaktionszeiten unter 1 ps
Erfüllt die IEC 6100-4-2-Normen für ESD-Schutz von bis zu 30 KV durch die Luft und 30 kV durch Kontakt
UL94 Entflammbarkeitsklasse V-0
Bleifrei, halogenfrei und RoHS-konform
Kundenspezifische Screening-Optionen für mehr Zuverlässigkeit verfügbar
Hervorragende Klemmeigenschaften
Platzsparende Niedrigprofil-Gehäuse
Einige Versionen schließen nicht kurz
Bedrahtete Teile
Link wurde in die Zwischenablage kopiert
Filter
Bedrahtet Anwendungen
Abschnitt „Highlights“
Computer
Unterhaltungs- und Haushaltselektronik
Industrieanlagen
Schutz von I/O-Schnittstellen, V und andere anfällige Stromkreise