ZCASE® FHZ Baureihe Bolt-Down Stromverteilungsmodule sind konfigurierbare Sicherungshalter mit fünf und sieben Bolzen, die für die primäre Hochstromverteilung entwickelt wurden. Sie verwenden eine Leistungseingangsklemme, die in der Regel mit einem ZCASE-Shunt für den Eingang gekoppelt ist. Mit einer gemeinsamen Stromschiene, konfigurierbaren Bolzen (M6, M8 oder M10) und den entsprechenden ZCASE® Sicherungen (separat erhältlich, sofern nicht angegeben) ist eine Vielzahl von Konfigurationen von Stromverteilungsmodulen (PDM) für Kraftfahrzeuge möglich. Zusätzlich halten Staubschutzkappen den Staub von der Rückseite des Sicherungskastens fern, während eine Abdeckung die Sicherungen vor Verunreinigungen schützt.
Flexible Anschlussoptionen und konfigurierbare Bolzengrößen verbessern die Montagefreundlichkeit
ZCASE® Sicherungen der Baureihe MIDI (40 A bis 200 A) und ZCASE® Sicherungen der Reihe MEGA (80 A bis 600 A) können an jeder beliebigen Stelle eingesetzt werden
Edelstahlmuttern können mit Hochgeschwindigkeits-Schraubern aufgesetzt werden
Hier finden Sie elektronische Komponenten für Lkw, Busse, Bau-, Landwirtschafts-, Schifffahrts-, Materialtransport-, Freizeit- und Schifffahrtsfahrzeuge.