Die IGBTs der D-Serie sind NPT (Non-Punch-Through) Geräte, die sich perfekt für das Parallelisieren eignen. Sie verfügen über geringe Schaltverluste mit niedrigem Nachlaufstrom und bieten gleichzeitig Kurzschluss-Möglichkeiten. Darüber hinaus bietet die D-Serie eine Reverse Bias Safe Operating Area (RBSOA), die die induktive Wechselstrombelastung verbessert, wodurch das Gerät eine snubberlose Hartschaltungsanwendung sicher schalten kann.
NPT-IGBT-Technologie
Niedrige Sättigungsspannung
Geringe Schaltverluste
Square RBSOA, kein Latch-Up
Hohe Kurzschlussfähigkeit
Positiver Temperatur-Koeffizient für einfache Parallelisierung