Zum Hauptinhalt springen
QUERVERWEIS
DISTRIBUTORENBESTÄNDE PRÜFEN
VERKAUFSSTELLEN
MUSTER ANFORDERN
|
Sprache auswählen
EINLOGGEN / REGISTRIEREN
Produkte
Anwendungen
Designzentrum
Unternehmen
Support
Keine Keyword-Treffer
Empfohlene Produkte
Link wurde in die Zwischenablage kopiert
Baureihe: Hocheffiziente Diode bis zu 1200V
Erhältlich mit einer Vielzahl von Gehäusen und Durchbruchspannungen bis zu 1200 V
Teilen
Produktstatus
|
Aktiv
i
Übersicht
Bauteile
Kontakt
Hinweis zum Haftungsausschluss
Die Einzel-Hocheffizienzdioden sind in einer Vielzahl von verschiedenen Gehäusen und mit Durchbruchspannungen bis zu 1200 V erhältlich.
Vorzüge
Verbessertes thermisches Verhalten
Sehr niedriger Durchlassspannungsabfall
Sehr geringer Leckstrom
IGH-Kommutierungsrobustheit
Hohe Stoßstrombelastbarkeit
Hocheffiziente Diode bis zu 1200V Teile
Link wurde in die Zwischenablage kopiert
Filter
Filter ausblenden
Alle löschen
Anwenden
Filter