background-waves

Baureihe: Kathode

SiC-Schottky-Dioden mit gemeinsamer Kathode
Produktstatus| Aktivi
info
Mehrere SiC-Schottky-Dioden in einzelnen Gehäusen mit separaten Anodenpins und einem gemeinsamen Kathodenpin. Die Serien mit gemeinsamer Kathode können verwendet werden, um die Anzahl der Bauteile in Gleichrichterbrücken zu reduzieren oder um die Stromdichte zu erhöhen – zum Beispiel als Booster-Dioden.​​​​​​​ Diese Dioden aus SiC-Material werden für schnell schaltende Anwendungen und für Systeme empfohlen, bei denen die Verlustleistung reduziert und die Leistungsdichte erhöht werden muss.
  • Kathodenkonfiguration
  • SiC-Schottky-Dioden
  • Maximale Sperrschichttemperatur von 175 °C
  • Null-Rückholung
  • AEC-Q101-Qualifizierung
  • Drastisch reduzierte Schaltverluste im Vergleich zu Silizium-Schottky-Dioden, keine Sperrverzögerung
  • Schnelles und temperaturunabhängiges Schalten
  • Platzsparend, hohe Stromdichte
  • Positiver Temperatur-Koeffizient für einfache Parallelschaltung
  • Robust dank hervorragendem Ableitvermögen

Gemeinsame Kathodenteile

FiltersFilter

Kathode Anwendungen

Abschnitt „Highlights“

  • Hochgeschwindigkeitsgleichrichtung
  • Boost-Dioden in PFC- oder DC/DC-Stufe
  • xEV-Ladegeräte, Batterieladegeräte
  • Energieerzeugung, Photovoltaik-Wechselrichter
  • Industrielle Schaltnetzteile, USV