background-waves

Dreiphasige Brücken - Wechselstrom-Brückengleichrichter

IXYS, eine Tochtergesellschaft von Littelfuse, stellt drei Arten von MOSFET-Modulen her, die als Brückengleichrichter und Blindleistungskompensationsschaltungen dienen. Jedes Modul besteht aus einem Metalloxid-Halbleiter-Feldeffekttransistor und einer Fast-Recovery-Diode. Eines der Module enthält auch einen IGBT mit Non-Punch-Through-Architektur, der einen großen Betriebsbereich für die Verpolung der Sicherheit (RBSOA) gewährleistet. Die Module werden häufig als Halbleiter-AC-Schalter und AC-DC-Wandler in Schweißgeräten, Schaltnetzteilen und unterbrechungsfreien Stromversorgungen eingesetzt.
  • Die Nennwerte für Drain-Quellen (Vdss) und kontinuierliche Kollektor-Emitter-Spannung (Vces) hängen von der Architektur und den Dioden-Brückenpaarungen ab
  • Erhältlich mit typischen Nennströmen von 35 A bis 130 A
  • Erhältlich mit Nennnennleistungen von 10 kW, 15 kW oder 30 kW
  • Isolationsspannungen von 3,6 kVrms
  • Kelvin-Quellklemmen bedeuten, dass Geräte niedrige Treiberströme benötigen
  • Geringe Gehäuseinduktivität ermöglicht Hochgeschwindigkeitsschaltung
  • Direkte kupfergebundene keramische Grundplatten optimieren das Wärmeübertragungsverhalten
  • Lötbare Pins erleichtern die Montage auf Leiterplatten
  • Kompatibel mit Wellenlöten
  • Kann auch mit zwei Schrauben montiert werden
  • Internationale Standard-Packages

Dreiphasige Brücken - AC-Brückengleichrichter-Teile

FiltersFilter

Dreiphasige Brücken - AC-Brückengleichrichter – Ressourcen