Tiefsetzsteller

Tiefsetzsteller leiten den durch die Stromkreise fließenden Strom um und verringern gleichzeitig die Spannung. IXYS, eine Tochtergesellschaft von Littelfuse, stellt dieses IGBT-Modul als Halbleiterschalter her, der auf einer MOSFET-Gate-Steuerstruktur und den hohen Strom- und niedrigen Sättigungsspannungseigenschaften eines BJT basiert, um schnelles Schalten mit hohem Wirkungsgrad durchzuführen. Unsere Tiefsetzsteller leisten gute Dienste in Schaltnetzteilen. In Kombination mit einem Hochsetzsteller entsteht ein geschalteter Reluktanzmotorantrieb.
- Kollektor-Emitter-Spannung (Vces) von 1,2 kV
- Kollektor-Emitter-Sättigungsspannungswerte bei Betrieb bei 25 °C (Vce[sat] bei 25 °C) von 1,7 A und 1,8 A
- Kollektorströme bei Betrieb bei 80 °C (Ic bei 80 °C) von 60 A und 175 A
- Square Verpolung Safety Operating Area (RBSOA) dreimal die Ic
- Durchlassströme bei Betrieb bei 80 °C (If bei 80 °C) von 59 A und 130 A
- Abschaltenergie pro Impuls (Eaus) von 5,5 mJ und 17 mJ
- Isolationsspannungen von 3,6 kV
- Direct Copper Bonding (DCB)-Grundplatten
- RoHS-konform
- Internationale Standard-Packages
- Positive Temperaturkoeffizienten der Durchlassspannungen ermöglichen eine einfache Parallelschaltung
- Sehr geringe Gate-Ladeanforderungen und niedrige EMI
- In Modulen enthaltene SONIC-Dioden sorgen für eine schnelle und weiche Sperrverzögerung
- Reduziertes Gewicht
- Erweiterte Leistungszyklen
Buck Choppers Teile
Filter
Tiefsetzsteller Anwendungen
- Schaltnetzteile
- Geschaltete Reluktanzmotorantriebe