background-waves

Wechselstromschalter/TRIACS

Als bidirektionale Wechselstromschalter mit drei Elektroden steuern Triacs in vielen Anwendungen präzise den Stromfluss. Sie dienen als Gleichrichter, Gleichstromwandler und Motorsteuerungen und sind häufig in Schaltkreisen für Wechselstrommotoren, Lichtdimmer, Thermostate und Durchlauferhitzer zu finden. Littelfuse produziert Triacs und Triac-basierte Thyristormodule in einer Vielzahl von Formen und Größen. Wir konstruieren unsere Triacs so, dass sie Platz- und Gewichtseinsparungen sowie hervorragende Temperatur- und Leistungszyklen bieten.
  • Vdrm von 200 V bis 1,2 kV
  • I t(rms) von 800 mA bis 88 A
  • I drm bei Vdrm 25 °C von 0,002 mA bis 50 mA
  • I qt(max) unter 50 mA
  • I tsm bei 60 Hz von 105 A bis 500 A
  • Widersteht hohen Stoßströmen
  • Minimierung oder Eliminierung des Bedarfs an Snubber-Dioden
  • Halbleiterschaltung verhindert Lichtbogenbildungen und Kontaktprellen, welche Spannungstransienten erzeugen
  • Keine Kontakte, die verschleißen können

AC-Schalter/TRIACS-Teile

FiltersFilter

Wechselstromschalter/TRIACS Anwendungen

Abschnitt „Highlights“

  • AC-Motorsteuerungen
  • Trainingsgeräte
  • Erhitzer
  • Industrielle Elektrowerkzeuge
  • Beleuchtungssteuerungen
  • Großgeräte

Ressourcen für Wechselstromschalter/TRIACS