Die empfindlichen Gate-Triacs der Marke Teccor umfassen Geräte mit Stromtauglichkeiten von bis zu 8A. Es sind Nennspannungen von 200 V bis 600 V verfügbar. Diese Reihe bietet Bauelemente mit Verschlusssteuerung in den Quadranten I und IV sowie Steuerung in den gängigerweise genutzten Quadranten I und III. Geräte mit Steuerung in vier Quadranten benötigen empfindliche Gate-Triacs. Sie können durch digitale Schaltungen gesteuert werden, wobei der Wechselstrom durch das Bauelement in beide Richtungen nur von positiven oder negativen Impulsen gesteuert werden darf. Es sollte beachtet werden, dass Triacs mit niedrigen IGT-Werten im Quadrant II und IV geringere dv/dt-Merkmale besitzen.
Der empfindliche Gate-Triac ist ein bidirektionaler Wechselstromschalter mit Gate-Steuerung für beide Polaritäten der Hauptanschlussspannung. Er wird hauptsächlich für Wechselspannungsschalt- und Phasenanschnittsteuerungs-Anwendungen wie Motordrehzahl- und Temperatureinstellungssteuerungen, Lichtsteuerungen und statische Schaltrelais eingesetzt.
Die Ausführungen epoxy TO-92 und TO-220 besitzen die galvanisch getrennte Bauweise von Littelfuse, bei der das Gehäuse bzw. die Montagefahne intern vom Halbleiterchip und den Bedrahtungspunkten getrennt ist. Nicht isolierte epoxy TO-202-Packungen sowie TO-251 und TO-252 zur Oberflächenmontage (D-Pak) sind ebenfalls verfügbar. Die Triacs sind ebenso von der Rolle und als einzeln verpackte Rohre verfügbar.
Alle Triacs der Marke Teccor verfügen über glaspassivierte Sperrschichten. Durch diese Glaspassivierung wird die Einwanderung von verunreinigenden Stoffen verhindert und die langfristige Zuverlässigkeit und Parameterstabilität des Bauelements gewährleistet.
Die in diesem Datenblatt dargestellten Varianten der Komponente sind für kundenspezifische Anwendungen verfügbar. Wenden Sie sich für weitere Informationen an den Hersteller.
Anmerkungen:
- Alle Messungen werden, sofern nicht anders angegeben, bei 60 Hz mit einer ohmschen Last bei einer Umgebungstemperatur von +25 °C durchgeführt.
- Der Betriebstemperaturbereich (Tj) reicht von-65 °C bis +110 °C für TO-92-Bauelemente und von -40°C bis +110°C für alle anderen Bauelemente.
- Der Lagertemperaturbereich (Ts) reicht von -65 °C bis +150 °C für TO-92-Bauelemente, von -40°C bis +150°C für TO-202-Bauelemente und von -40°C bis +125°C für TO-220-Bauelemente.
- Die Löttemperatur darf höchstens 10 Sekunden lang maximal 230 °C betragen, wobei ein Mindestabstand zwischen Lötstelle und Gehäuse von 1/16" (1,59 mm) einzuhalten ist.
- Die Temperatur des Gehäuses bzw. der Bedrahtung (Tc bzw. Tl) wird entsprechend den Angaben auf den Umrisszeichnungen gemessen. Siehe Gehäuseabmessungen.