background-waves

CS30-16IO1

Produktstatus| Aktivi

CS30-16IO1

Diskrete Leistungsthyristoren – SCR TO-247AD | Baureihe: Standard-SCR bis 1800 V
Die Standard-SCR-Serie enthält Thyristoren in verschiedenen Gehäusen mit Durchbruchspannungen bis 1800 V.​​​​​​​
EigentumWert
VRRM / VDRM (V)
1600
ITAV (A)
30
TC (°C)
120
ITSM (A)
400
(dv/dt)cr (V/µs)
1000
TVJM (°C)
150
VT0 (V)
0.87
rT (mΩ)
14.2
RthJC [Thy] (K/W)
0.5
RthCH (K/W)
0.25
Verpackungsart
TO-247AD

CS30-16IO1 – Ressourcen

Anzeige von 1 bis 1 von 1 Gesamtergebnissen
Share
TeilenummerTeilebeschreibungRoHSbleifreiRoHS (2015/863/EU)-ZertifikatREACH (SVHC)-ErklärungREACH (SVHCs)HalogenfreiMaterialdeklaration gemäß IPC
CS30-16IO1Diskrete Leistungsthyristoren – SCR TO-247AD

Wenn die von Ihnen gesuchten Umweltinformationen nicht auf dieser Registerkarte angezeigt werden, füllen Sie bitte das Formular zur Anforderung von Umweltinformationen zu Produkten aus.