background-waves

Baureihe: SE-330HV

SE-330HV-Baureihe – Neutralleiter-Erdungswiderstandsüberwachung​​​​​​​
Produktstatus| Aktivi
info

Die SE-330HV-Serie ist ein fortschrittliches Überwachungsrelais für Erdschluss- und Neutralleiterwiderstände, das der Vorschrift 10-302 des 2018 Canadian Electrical Code Teil I (CE-Code) entspricht. Das Gerät misst den Neutralstrom, die Neutralleiter-Erde-Spannung und den Neutralleiter-Erde-Widerstand.​​​​​​​ Es überwacht ständig den Verlagerungspfad, um die Unversehrtheit des Verlagerungswiderstands (NGR) zu überprüfen und sicherzustellen, dass kein Nebenschluss oder Kurzschluss vorliegt. Ein offener NER setzt einen auf Strommessung basierenden Fehlerstromschutzschalter außer Kraft und kann so zu der falschen Schlussfolgerung führen, dass das System ordnungsgemäß funktioniert. Ein kurzgeschlossener NGR führt zu höherer Erdungsspannung als erwartet. Ein einzigartiger LED-Blinkcode liefert eine externe Bestätigung für Anlagensicherheitsteams und Inspektoren, wenn ein normgerechter Schutz konfiguriert wurde und aktiv ist.

Das SE-330HV kann bei Nieder- und Mittelspannungstransformatoren und -generatoren mit nieder- oder hochohmiger Erdung verwendet werden, die in Verarbeitungsbetrieben, in der chemischen Industrie, in der Zellstoff- und Papierindustrie, in der Erdölindustrie und in Wasseraufbereitungsanlagen eingesetzt werden.​​​​​​​ Für Anwendungen über 25 kV und darunter, verwenden Sie das Modell SE-330. Für Anwendungen, die Konformität mit dem australischen/neuseeländischen Standard AS/NZS 2081 erfordern, verwenden Sie SE-330AU.

Die vollständige Einrichtung des SE-330HV erfordert den Anschluss an einen PC, auf dem die SE-MON330 Software v4.10 oder höher läuft.​​​​​​​ Für die Netzwerkkommunikation stehen Ihnen drei Protokolloptionen zur Verfügung:

  • IEC 61850 – mit dualer RJ45, SC Glasfaser und RJ45 oder Dual SC Glasfaser Schnittstelle
  • Modbus TCP und Ethernet/IP – mit Dual RJ45, SC Fiber und RJ45 oder Dual SC Fiber Schnittstelle​​​​​​​
  • DeviceNet – mit CAN-Schnittstelle​​​​​​​
Widerstandsüberwachung
Das SE-330/SE-330HV kombiniert die Messwerte von Widerstand, Strom und Spannung, um kontinuierlich festzustellen, dass ein Neutralleiter-Erde-Widerstand (NGR) intakt ist.​​​​​​​ Es ist in der Lage, einen offenen oder kurzgeschlossenen Widerstand mit oder ohne vorhandenem Erdschluss zu erkennen. Die Messwiderstände sind an die Systemspannung angepasst und werden zur Überwachung neutraler Erdungswiderstände in Systemen bis zu 72 kV verwendet.​​​​​​​

Erdschlussüberwachung​​​​​​​
Das SE-330/SE-330HV verwendet einen anwendungsspezifischen Stromwandler, um zuverlässig Erdschlussströme bis zu 100 mA zu erkennen.​​​​​​​ Die DFT-Filterung (Discrete-Fourier-Transformation) stellt sicher, dass es nicht zu Fehlauslösungen durch harmonische Störungen von drehzahlgeregelten Antrieben kommt.​​​​​​​ Sollte sich der Widerstand öffnen und in der Folge ein Erdschluss auftreten, erkennt das SE-330 den Fehler durch Spannungsmessung, während andere, nur den Strom erfassende Relais unwirksam wären.​​​​​​​

Ort eines pulsierenden Erdschlusses​​​​​​​
Das SE-330/SE-330HV ist in der Lage, ein pulsierendes Schütz anzusteuern, das zum Schalten des NGR-Widerstands in einem pulsierenden NGR-Paket verwendet wird.​​​​​​​ Der resultierende Erdschlussstrom kann von Ladeströmen und Rauschen unterschieden werden und erscheint nur vor dem Erdschluss, so dass der Fehler schnell und einfach geortet werden kann, auch ohne dass Einspeisungen isoliert oder Lasten unterbrochen werden müssen.​​​​​​​

  • Kontinuierliche Überwachung des Erdungswiderstandes (NGR)​​​​​​​
  • Erkennung eines kurzgeschlossenen Erdungswiderstandes (NGR)
  • Fehlerstromerkennung
  • Einstellbare Auslösespanne (2-100 %)
  • Einstellbare Zeitverzögerung (0,1-10 s)​​​​​​​
  • Universelle CT-Kompatibilität​​​​​​​
  • Programmierbare Ausgangskontakte​​​​​​​
  • Wählbare Kontaktbetriebsart​​​​​​​
  • Analogausgang (4-20 mA)
  • Pulsierender Ausgang (nur SE-330)​​​​​​​
  • Erkennt Widerstandsfehler innerhalb von Sekunden, reduziert das Risiko transienter Überspannungen und beseitigt das Risiko eines Fehlers bei der Fehlerstromerkennung
  • Erkennt einen Erdschluss auf dem Neutralleiter, der den Widerstand umgehen könnte, und stellt sicher, dass der Fehlerstrom nicht höher als erwartet ist
  • Haupt- oder Backup-Schutz zur Erkennung eines Erdschlusses an einer beliebigen Stelle im überwachten System
  • Wählen Sie die höchste Empfindlichkeit ohne Fehlbetrieb, einstellbar in 1 %-Schritten
  • Einstellbare Auslöseverzögerung ermöglicht schnellen Schutz und Systemkoordination
  • Ermöglicht die Verwendung eines Stromwandlers, der die erforderlichen Fehlerstromeinstellungen angibt
  • Zwei programmierbare Form C und eine programmierbare Form A (Erdschluss, Widerstandsfehler, Gerätezustand)
  • Wählbare ausfallsichere oder nicht ausfallsichere Betriebsmodi ermöglichen den Anschluss an Shunt- oder Unterspannungsschalterspulen oder Alarmschaltungen (K1-3 Ausgangskontakte)
  • Anschluss eines optionalen PGA-0520-Messgeräts oder -Steuerungssystems
  • Steuerung des Betriebs eines pulsierenden Erdschlussortungsstromkreises

SE-330HV Teile

FiltersFilter

SE-330HV Anwendungen

Abschnitt „Highlights“

  • Systeme mit Erdungswiderstand

SE-330HV Dazugehörige Produkte

Alternativen