background-waves

Einschalt-/Ausschaltverzögerung

Littelfuse liefert wichtige Produkte, um die Kundenbedürfnisse nach Schutz und sicherer Steuerung elektrischer Energie zu erfüllen. Unser Produktportfolio an Einzelfunktions- und Steuerrelais umfasst die 2 Serie von Zeitrelais mit Einschalt- und Ausschaltverzögerung, die in Wechsel- und Gleichstromsystemen eingesetzt werden können. Jede Version zeichnet sich durch eine hervorragende Wiederholgenauigkeit aus. Diese Relais können verwendet werden, um einen Motor zu starten, wenn ein Knopf gedrückt wird, und ermöglichen den Betrieb des Motors für eine bestimmte Zeitspanne. Zu den verfügbaren Funktionen gehören Mikrocontroller-basierte Schaltkreise, Halbleiterkomponenten, Kapselung und LED-Anzeigen.
  • Wechselstrom-Eingangsspannungen von 24 V AC bis 230 V AC
  • Gleichstrom-Eingangsspannungen von 12 V DC bis 48 V DC
  • Feste oder wählbare Zeitverzögerungen von 1,5 s bis 1230 s
  • Wiederholgenauigkeit bis zu ±0,1 % oder 20 ms, je nachdem, welcher Wert größer ist
  • Betrieb bei Temperaturen bis +85 °C
  • Rücksetzzeiten ≤ 150 ms
  • Initiierungszeiten ≤ 40 ms
  • Zeitverzögerungen vs. Temperatur & Spannung ≤ ±2 %
  • AC-Netzfrequenz/DC-Welligkeit von 50/60 Hz mit einer Genauigkeit von 10 %
  • UL-zugelassen
  • Erhältlich mit DPDT- oder SPDT-Ausgangsschaltung
  • Erhältlich mit digitalen oder Mikrocontroller-basierten Schaltkreisen
  • Kompakte, leichte Designs

Einschalt-/Ausschaltverzögerung

FiltersFilter

Einschalt-/Ausschaltverzögerung Anwendungen

Abschnitt „Highlights“

  • Kleine Elektromotoren