background-waves

Baureihe: TDU

Halbleiter-Verzögerungstimer bei Aktivierung
Produktstatus| Aktivi
info
Bei der TDU-Baureihe handelt es sich um gekapselte Halbleiter-Zeitschaltuhren mit Anzugsverzögerung, die digitale Timing-Schaltungen mit universellem Spannungsbetrieb kombinieren. Die TDU-Modelle bieten eine DIP-Schaltereinstellung, die eine genaue Auswahl der Zeitverzögerung über den gesamten Zeitverzögerungsbereich ermöglicht. Diese Baureihe ist eine ausgezeichnete Wahl für Prozessleitsysteme und OEM-Geräte.
Funktionsweise (Anzugsverzögerung)
Beim Anlegen der Eingangsspannung beginnt die Zeitverzögerung. Der Ausgang wird vor und während der Zeitverzögerung stromlos geschaltet. Am Ende der Zeitverzögerung schaltet sich der Ausgang ein und bleibt so lange unter Strom, bis die Eingangsspannung entfernt wird.
Reset: Durch Entfernen der Eingangsspannung werden die Zeitverzögerung und der Ausgang zurückgesetzt.
  • Universelle Eingangsspannung
  • Mikrocontroller-basiert
  • Völlig festkörperfest und gekapselt
  • 3 Zeitbereiche verfügbar (0,1 s bis 2,8 Uhr)
  • DIP-Schalter-Einstellung
  • Erfüllt die Anforderungen einer Vielzahl von Anwendungen
  • Wiederholgenauigkeit +/- 0,5 % oder 20 ms, je nachdem, welcher Wert größer ist
  • Keine beweglichen Teile, die mit der Zeit Lichtbogen verursachen und verschleißen können, und zum Schutz vor Stößen, Vibrationen und Feuchtigkeit gekapselt
  • Dadurch ist er vielseitig einsetzbar in vielen Anwendungen
  • Bietet Einstellgenauigkeit beim ersten Mal

TDU-Teile

FiltersFilter

Baureihe: TDU – Ressourcen