Das ADR-System besteht aus einer ISO 1185-konformen N(Normal)-Version, die für Standardanwendungen genutzt wird, sowie einer S(Zusatz)-Version, die ISO3731-konform ist und für Zusatzanwendungen geeignet ist. Die S-Version unterscheidet sich durch die weiße Farbe und die unterschiedliche Anordnung von Kontakten, wodurch eine fehlerhafte Verbindung mit der N-Version vermieden wird.
Die Baureihe umfasst Sondermodelle mit 16 rückwärtigen, flachen Kontakten (5 doppelt und 2 dreifach), wodurch das elektrische System des Anhängers aufgeteilt und die Nutzung von Verteilerkästen vermieden wird.
Normen: ISO 1185 und ISO 3731-konform (Empfehlungen und Normen)
Für alle 7-poligen Stecker, die ISO-1185- und ISO-3731-konform sind
IP54 Ingress-Schutz
Teile für 7-polige 24-V-ADR-Buchsen und -Stecker
Link wurde in die Zwischenablage kopiert
Filter
Baureihe: Ressourcen für 7-polige 24-V-ADR-Buchsen und -Stecker