background-waves

Baureihe: ABS und EBS Kabel

ABS und EBS Kabel
Produktstatus| Aktivi
info

ADR/EBS-Kabel sind dank der PUR-Ummantelung resistent gegen UV-Strahlen, niedrige Temperaturen, Öl, Witterungseinflüsse und Chemikalien. Außerdem bieten sie mehr Schutz vor Abnutzung, Abrieb, mikrobiologischen Angriffen und Hydrolyse. Die Kabel entsprechen den aktuellsten internationalen Normen ISO 4141 und ISO 6722.

  • Normen: ISO 4141 und ISO 6722-konform (Empfehlungen und Normen)
  • Drahtisolierung und Innenmantel: PVC
  • Ummantelung: PUR
  • Min.-/Max.-Temperatur: -40 °C/+85 °C

ABS- und EBS-Kabelteile

FiltersFilter

Baureihe: ABS- und EBS-Kabel-Ressourcen

ABS und EBS Kabel Dazugehörige Produkte

Alternativen