Motorantriebe von Robotergeräten

In diesem Blockdiagramm sind die Elektronik-Lösungen von Littelfuse für Motorantriebe in Staubsaugerrobotern und anderen Haushaltsrobotern dargestellt. Zu unseren Produkten gehören rückstellbare PPTC-Geräte, um den Überstromschutz von Stromkreisen zu gewährleisten, und NTC-Thermistoren, um zu verhindern, dass übermäßige Hitze bürstenlose Gleichstrom-Saug- und Schrittmotoren beschädigt. Wir liefern auch TVS-Dioden zur Unterstützung des Überspannungsschutzes.

Blockdiagramm

Technologie:
Produktserie:437
Eigenschaften:Konformität mit UL/IEC, geringer Innenwiderstand, stoßsicher, vibrationsfest
Vorzüge:Verkürzt die Zeit für die Kundenqualifizierung durch Einhaltung von Sicherheitsnormen Dritter wie UL/IEC. SMD-Formfaktor ermöglicht kompaktes Design

Technologie:
Produktserie:
Eigenschaften:Hohe Zuverlässigkeit, kleiner Formfaktor, schnelle thermische Reaktion
Vorzüge:Liefert eine genaue Temperatur (Komponente/Umgebung) für einen sicheren Gerätebetrieb

Technologie:
Produktserie:
Eigenschaften:Hohe Zuverlässigkeit, kleiner Formfaktor, schnelle thermische Reaktion.
Vorzüge:Liefert eine genaue Temperatur (Komponente/Umgebung) für einen sicheren Gerätebetrieb

Technologie:
Produktserie:RHEF, 16R
Eigenschaften:Zurücksetzbares, oberflächenmontierbares, kompaktes Design mit einer großen Auswahl an Formfaktoren
Vorzüge:Reduziert die Zeit für die Kundenqualifizierung durch Einhaltung von Sicherheitsnormen Dritter wie UL/IEC.