Leitfaden für intelligente Gebäude- und Startseiten-Anwendungen
Entdecken Sie die Technologien von Littelfuse, die den Schaltkreisschutz, die Leistungssteuerung und die Messgenauigkeit in Anwendungen der Gebäude- und Hausautomation verbessern.
GFCI-Steckdosen, AFCI-Steckdosen und FI-Schalter sorgen dafür, dass die Lichter brennen. Dieses Blockdiagramm zeigt Komponenten von Littelfuse, die den erforderlichen Sicherheitsvorrichtungen helfen, Stromkreise zu unterbrechen, wenn Überströme, Lichtbögen oder Fehlerströme auftreten. Neben Thyristoren, die als siliziumgesteuerte Gleichrichter für Auslösestromkreise dienen, stellen wir Metalloxid-Varistoren und TVS-Dioden her, um Stromkreise vor Spannungsstößen zu schützen.
Blockdiagramm
| Technologie: | |
|---|---|
| Produktserie: | UltraMOV |
| Eigenschaften: | Hoher Spitzenstrom bis zu 10 kA, hoher Betriebstemperaturbereich bis zu 125? C |
| Vorzüge: | Verkürzt die Zeit für die Kundenqualifizierung durch Einhaltung von Sicherheitsstandards von Drittanbietern wie UL/IEC |
| Technologie: | |
|---|---|
| Produktserie: | |
| Eigenschaften: | Bis zu 600 V Spannung, hohes Ableitvermögen bis zu 100 A |
| Vorzüge: | Ermöglicht ein effizientes und kompaktes Design durch einfache Steuerschaltung und schnelles Einschalten |