Dimmer

Zu den Leuchtstoff- und LED-Lichtdimmer-Lösungen von Littelfuse gehören MOSFETs und Triacs zum Schalten von Stromstärken. Dieses Blockdiagramm zeigt weitere elektronische Komponenten, die wir liefern können. Wir bieten Gate-Treiber für Halbleiterschalter, Metalloxid-Varistoren und TVS-Dioden zum Schutz von Stromkreisen vor Spannungsstößen und ESD-Entstörer zum Schutz von Personen vor Stromschlägen.

Blockdiagramm

Technologie:
Produktserie:
Eigenschaften:Konformität mit UL/IEC durch Dritte; geringer Innenwiderstand, stoßsicher, vibrationsfest
Vorzüge:Verkürzt die Zeit für die Kundenqualifizierung durch Einhaltung von Sicherheitsstandards von Drittanbietern wie UL/IEC

Technologie:
Produktserie:
Eigenschaften:UL-anerkannt nach UL 1557, bietet volle Kontrolle über die Lichtleistung bei extrem niedrigen Lastbedingungen, hohe Tj (110? C)
Vorzüge:Ermöglicht effiziente Energieeinsparung und kompaktes Design

Technologie:
Produktserie:SP3213
Eigenschaften:Platzsparender 0201-Formfaktor, Konformität mit Drittanbietern, Geringe Kapazität
Vorzüge:Kleinerer Formfaktor und mehrreihiger Schutz ermöglichen einfaches Design

Technologie:
Produktserie:SP3213
Eigenschaften:Geringe Kapazität von 1,0 pF pro I/O
Vorzüge:Kleinerer Formfaktor und mehrreihiger Schutz ermöglichen einfaches Design

Dimmer-Ressourcen