Leitfaden für intelligente Gebäude- und Startseiten-Anwendungen
Entdecken Sie die Technologien von Littelfuse, die den Schaltkreisschutz, die Leistungssteuerung und die Messgenauigkeit in Anwendungen der Gebäude- und Hausautomation verbessern.
Mit intelligenten Steckdosen können Gebäudeverwalter und Hausbesitzer den Energieverbrauch und Kosten über Smartphones, Tablets oder Sprachassistenten steuern. Ein Blockdiagramm zeigt, mit welchen Produkten von Littelfuse intelligente Steckdosen wie vorgesehen funktionieren. Unsere TVS-Diodenarrays und Polymer-ESD-Entstörer halten Rauschen aus drahtlosen Signalen heraus. Darüber hinaus stellen unsere Schottky-Diodengleichrichter sicher, dass die Stromkreise die Gleichstromleistung erhalten, die sie benötigen.
Blockdiagramm
| Technologie: | |
|---|---|
| Produktserie: | |
| Eigenschaften: | Konformität mit UL/IEC, geringer Innenwiderstand, stoßsicher, vibrationsfest |
| Vorzüge: | Verkürzt die Zeit für die Kundenqualifizierung durch Einhaltung von Sicherheitsstandards von Drittanbietern wie UL/IEC |
| Technologie: | |
|---|---|
| Produktserie: | |
| Eigenschaften: | Extrem geringer Durchlassspannungsabfall, Hochfrequenzbetrieb |
| Vorzüge: | Ermöglicht das Design von hocheffizienten Netzteilen |
| Technologie: | |
|---|---|
| Produktserie: | SP3213 |
| Eigenschaften: | Platzsparender 0201-Formfaktor, Konformität mit Drittanbietern, Geringe Kapazität |
| Vorzüge: | Kleinerer Formfaktor und mehrreihiger Schutz ermöglichen einfaches Design |
| Technologie: | |
|---|---|
| Produktserie: | SP3213 |
| Eigenschaften: | Geringe Kapazität von 1,0 pF pro I/O |
| Vorzüge: | Kleinerer Formfaktor und mehrreihiger Schutz ermöglichen einfaches Design |