Dreiphasige SPDs

Dreiphasige Überspannungsschutzgeräte (SPD) bieten den NEC-vorgeschriebenen Schutz gegen transiente Überspannungen durch Blitzeinschläge, Stromschalten, Anfahren, Herunterfahren und Überspannungen. Littelfuse stellt drei Modelle von einphasigen SPDs vom Typ 1 und Typ 2 her, die Metalloxid-Varistoren (MOVs), Gasentladungsröhren (GDTs) oder MOVs, TVS-Dioden und Sicherungen verwenden, um Überspannungen zu bewältigen.

Blockdiagramm

Technologie:
Produktserie:LVSP
Eigenschaften:Ergänzt Littelfuse MOVs und AK TVS-Dioden
Vorzüge:Entwickelt, um durch Blitzschlag verursachte Überspannungen zu überstehen, wie in IEC- und UL-Normen beschrieben

Technologie:
Produktserie:TMOV, LST
Eigenschaften:Schließer- und Öffneroptionen für Fernanzeige
Vorzüge:Gleicher Footprint für 50 kA und 75 kA Imax für gleiches PCB-Layout (LST)

Technologie:
Produktserie:CG3
Eigenschaften:Robuste Keramik-Metall-Bauweise
Vorzüge:Überspannungsschutz für Wechselstromleitungen