USB-Ausgänge

USB-Anschlüsse vereinfachen und beschleunigen das Aufladen tragbarer elektronischer Geräte. Dieses Blockdiagramm zeigt die elektronischen Komponenten, die Littelfuse für die nächste Generation von USB-Ladegeräten liefern kann. Unsere Lösungen umfassen Schottky-Dioden und MOSFETs mit Gate-Treibern zur Stromgleichrichtung und AC/DC-Leistungsumwandlung. Wir bieten auch NTC-Thermistoren zum Schutz von Batterieeinheiten an.

Blockdiagramm

Technologie:
Produktserie:
Eigenschaften:Konformität mit UL/IEC, geringer Innenwiderstand, stoßsicher, vibrationsfest
Vorzüge:Verkürzt die Zeit für die Kundenqualifizierung durch Einhaltung von Sicherheitsstandards von Drittanbietern wie UL/IEC

Technologie:
Produktserie:
Eigenschaften:Extrem geringer Durchlassspannungsabfall, Hochfrequenzbetrieb
Vorzüge:Ermöglicht das Design von hocheffizienten Netzteilen

Technologie:
Produktserie:
Eigenschaften:Enge Toleranz, ultradünn, anpassbar
Vorzüge:Liefert eine genaue Temperatur (Komponente/Umgebung) für einen sicheren Gerätebetrieb