PIR-Bewegungsmelder

Passiv-Infrarot-Sensoren (PIR-Sensoren) arbeiten mit Sicherheitssystemen, Beleuchtungssteuerungen sowie automatisierten Türen und Toren zusammen, um Gebäude sicherer zu machen. Ein Blockschaltbild zeigt die Komponenten, die Littelfuse und seine Tochtergesellschaft Zilog für diese Bewegungs- und Anwesenheitssensoren bereitstellen. Zusätzlich zu den PIR-Sensoreinheiten bieten wir Mikrocontroller, Reedrelais und Halbleiterrelais für Alarme sowie verschiedene Arten von Überspannungsschutz an.

Blockdiagramm

Technologie:
Produktserie:
Eigenschaften:Hoher Nennableitstrom (bis zu 10 kA); Hohe Betriebstemperatur (bis zu 125 ? C); Großer Betriebsspannungsbereich VM(AC)RMS 11 V bis 95 V
Vorzüge:Verkürzt die Zeit für die Kundenqualifizierung durch Einhaltung von Sicherheitsstandards von Drittanbietern wie UL/IEC

Technologie:
Produktserie:
Eigenschaften:Zwei-Komponenten-Sensor; Weitwinkel-Erkennung; Niederspannungsbetrieb; Immunität gegen Haustiere
Vorzüge:Geringer Stromverbrauch; Hohe Zuverlässigkeit

Technologie:
Produktserie:
Eigenschaften:Echtzeitsteuerung der Bewegungsempfindlichkeit; Messung des Umgebungslichts; Serielles oder RF-Kommunikationsprotokoll
Vorzüge:Optimiert für Sensoranwendungen; reduziert die Anzahl der Komponenten und spart Platz; ermöglicht günstigere Keramikkondensatoren

Technologie:
Produktserie:
Eigenschaften:Miniatur-Einzel-Inline-Verpackung; Externe magnetische Abschirmung optional
Vorzüge:Geringer Stromverbrauch; hohe Isolierung; Immun gegen Umwelteinflüsse

Ressourcen für PIR-Bewegungsmelder