Schutz von Einzelzellenbatterien
Der Schutz wiederaufladbarer Einzelzellenbatterien vor Spannungsstößen und Überstromereignissen fördert Sicherheit und Effizienz. In diesem Blockdiagramm finden Sie Komponenten von Littelfuse, mit denen Sie diese Ergebnisse erzielen können. Zu den Optionen gehören TVS-Diodenarrays und rückstellbare PPTC-Geräte. Wir stellen auch NTC-Thermistoren her, die Temperaturen messen und thermische Schäden an Zellen und Stromkreisen verhindern.
Blockdiagramm
| Technologie: | |
|---|---|
| Produktserie: | |
| Eigenschaften: | Maximale elektrische Belastbarkeit: 13 VDC; Kurzschlussstrom: 82~200 mA; Kleine Stellfläche: Größe 0201 |
| Vorzüge: | Stellt nach Behebung der Störung auf den Normalbetrieb zurück; Platzsparend durch geringe Stellfläche |
| Technologie: | |
|---|---|
| Produktserie: | RA |
| Eigenschaften: | Oberflächenmontage möglich; Kleiner Formfaktor |
| Vorzüge: | Sorgt für einen sicheren Betrieb der Batterie; Kleinere Stellfläche, platzsparend |
| Technologie: | |
|---|---|
| Produktserie: | SP1006 |
| Eigenschaften: | DFN-2 (0201) Grundfläche 30 kV ESD-Spannungsfestigkeit |
| Vorzüge: | Kleines, platzsparendes Design; Geringe Kapazität zur Vermeidung von Signalunterbrechungen |