Virtual Reality/Augmented Reality Headsets mit Controllern

Elektroniklösungen von Littelfuse für Virtual Reality und Augmented Reality Headsets umfassen taktile Schalter für Benutzerschnittstellen und Controller. Wir stellen auch Geräte her, die helfen, ein sicheres und effizientes Laden über USB zu gewährleisten, einschließlich digitaler Temperaturanzeigen zur Vermeidung von Überhitzung, rücksetzbarer PPTC-Geräte zum Überstromschutz und TVS-Diodenarrays und eFuses zum Überspannungsschutz.

Blockdiagramm

Technologie:
Produktserie:
Eigenschaften:Vollständig kompatibel mit USB-Typ-C-Steckern
Vorzüge:Zuverlässiger Überhitzungsschutz, unabhängig von der gelieferten Leistung

Technologie:
Produktserie:
Eigenschaften:Ultrakompakte Größe; Lebenszyklen bis zu 300 K Zyklen; IP67 für versiegelte Schalterkompatibilität mit PCB-Beschichtungen
Vorzüge:Platzersparnis auf der Platine + Designflexibilität; reduziert Kosten und Integrationsschwierigkeiten im Vergleich zur Entwicklung von Tasten mit vollständiger Schnittstelle; verbessert die Lebensdauer und Zuverlässigkeit des Endgeräts

Technologie:
Produktserie:
Eigenschaften:Gaming-Controller
Vorzüge:Gaming-Controller