Mobilfunkmasten mit aktiven Antennen

Statten Sie Mobilfunkmasten mit aktiven Antennen mit Elektronik aus, die extremen Temperaturen und Feuchtigkeit standhält. Dieses Blockdiagramm zeigt Produkte von Littelfuse, die diese Anforderungen erfüllen. Wir stellen Überspannungsschutzgeräte her, die Metalloxid-Varistoren, Gasentladungsröhren und TVS-Dioden zum Überspannungs- und Blitzschutz verwenden. Wir liefern auch Hochspannungs-Sicherungen zum Schutz von Signalverstärkern.

Blockdiagramm

Technologie:
Produktserie:TMOV, LST
Eigenschaften:Schließer- und Öffneroptionen für Fernanzeige
Vorzüge:Gleicher Footprint für 50 kA und 75 kA Imax für gleiches PCB-Layout (LST)

Technologie:
Produktserie:LTKAK10, SMTOAK2
Eigenschaften:Hohe Einschaltstrombelastbarkeit (10 kA; 8/20 s) mit geringerer Klemmenspannung im Vergleich zu alternativen Technologien
Vorzüge:Niedrige Klemmspannung, die nachgeschaltete Komponenten mit niedrigerer Spannung ermöglicht