Batterietrennung und Stromverteilung - Lkw und Bus
Trennschalter für Lithium-Ionen-Batterien sorgen dafür, dass Elektrofahrzeuge und Elektrobusse während des Parkens aufgeladen bleiben. Stromverteilungseinheiten mit Überstromschutz, Halbleiterrelais und Überspannungsschutzvorrichtungen wie TVS-Dioden gewährleisten ebenfalls ein zuverlässiges Batteriesystemmanagement. Littelfuse liefert diese und andere Lösungen mit handelsüblichen, kundenspezifischen, AEC-Q-qualifizierten Komponenten.
Produktkategorien
Sicherungen: Typen und Größen
Entdecken Sie unser gesamtes Sortiment an Sicherungen und -größen. Als führender Hersteller von elektrischen Komponenten bieten wir eine breite Auswahl an Sicherungen, wie z.B. elektrische und industrielle Sicherungen. Unsere industriellen Sicherungen sind so konzipiert, dass sie einen zuverlässigen Überstromschutz für eine Vielzahl von Anwendungen bieten. Von Strom- und Kfz-Sicherungen bis hin zu Axial-, Patronen-, oberflächenmontierbaren, Spezial- und Mittelspannungsoptionen gewährleisten unsere Lösungen eine sichere und effiziente Stromregelung für praktisch jedes System oder Gerät.
Hochspannungs-DC-Schützrelais
Electric vehicles and industrial electronic control systems demand reliable, high-performance power management solutions. Littelfuse High-Voltage DC Contactor Relays are engineered to meet those demands with robust switching capability, long electrical life, and circuit protection across a wide range of applications, including Hybrid Electric Vehicles (HEVs), Battery Electric Vehicles (BEVs), eMobility, electric maintenance and transport vehicles, material handling equipment, industrial machinery, and energy storage systems.
Our portfolio includes models with continuous current ratings from 30A to 800A and maximum voltage ratings up to 1800V DC, supporting both low- and high-power system requirements. A full range of configurations are available to meet specific design needs, including options with non-polarized or polarized contacts, auxiliary contacts, and coil-economizer technologies such as pulse-width modulation (PWM) and double-coil economizer designs to reduce power consumption and heat generation.
Also designed for use in industrial applications, such as EV charging infrastructure, battery packs, uninterruptible power supplies, DC fast-charging, motor control, circuit insulation, circuit protection, and safety-critical systems, our High-Voltage DC Contactors deliver safe, reliable performance in demanding environments.
Browse our off-the-shelf High-Voltage DC Contactors or partner with us to develop a custom solution for your next design.
Our portfolio includes models with continuous current ratings from 30A to 800A and maximum voltage ratings up to 1800V DC, supporting both low- and high-power system requirements. A full range of configurations are available to meet specific design needs, including options with non-polarized or polarized contacts, auxiliary contacts, and coil-economizer technologies such as pulse-width modulation (PWM) and double-coil economizer designs to reduce power consumption and heat generation.
Also designed for use in industrial applications, such as EV charging infrastructure, battery packs, uninterruptible power supplies, DC fast-charging, motor control, circuit insulation, circuit protection, and safety-critical systems, our High-Voltage DC Contactors deliver safe, reliable performance in demanding environments.
Browse our off-the-shelf High-Voltage DC Contactors or partner with us to develop a custom solution for your next design.
TVS-Dioden
Überspannungsableiter-Dioden (TVS-Dioden) schützen vor Schäden durch Überspannungsereignisse, indem sie innerhalb von Pikosekunden reagieren und den Strom auf Masse umleiten. Das klassische Beispiel für den Einsatz von TVS-Dioden ist der Schutz von Telekommunikationsgeräten im Außenbereich vor Blitzeinschlägen. Littelfuse produziert dafür oberflächenmontierbare und bedrahtete Dioden und TVS-Diodenarrays sowie TVS-Dioden für Autos, persönliche Elektronik, Datenkabel und Haushaltsgeräte. Konsultieren Sie unseren Auswahlleitfaden für Stromkreisschutz, um Ihre Suche nach einer Lösung zu erleichtern.