Landwirtschaftliche Fahrzeuge

Landwirtschaft Erntefahrzeug

Elektronik für landwirtschaftliche Fahrzeuge

Verlassen Sie sich auf Littelfuse, wenn es um staub- und wasserdichte Stromverteilungsmodule für landwirtschaftliche Geräte wie Traktoren und Mähdrescher geht. Wir bieten auch Batterietrennschalter, Gleichstromsteckverbinder für Abschleppvorrichtungen und Hochleistungs-Überstrom- und Überspannungsschutzgeräte an. Unsere Ingenieure sind führend in der Entwicklung von Elektroniklösungen für Elektrofahrzeuge, die in der Landwirtschaft, Viehzucht und Holzfällerei eingesetzt werden.

Luftaufnahme eines grünen Holzerntewagens, der zwischen gefällten Bäumen geparkt ist

Mähdrescher

Forsthelfer revolutionierten den Holzeinschlag. Littelfuse Ingenieure hielten Schritt mit handelsüblichen und kundenspezifisch gefertigten Stromverteilungsmodulen und Hochspannungs Sicherungen, die den rauesten Umgebungen standhalten. Wir bieten auch Elektroniklösungen für DC-Motor- und Hydraulikpumpensteuerungen an. Dazu gehören Einspeisungsschutz-Relais, DC-DC-Wandler und Stößelschalter für die Bedienung per Drucktaste.

Ein roter Traktor zieht eine rote Deichsel durch ein Feld

Traktoren

Ob Elektro, Diesel, Benzin oder alternativ betankt, jeder Traktor benötigt fortschrittliche elektronische Komponenten. Littelfuse erfüllt diese Anforderungen. So bieten wir beispielsweise Stromverteilungsmodule an, die gegen Staub und Wasser abgedichtet sind. Wir stellen auch ein Anlasser-Magnetrelais für kleinere Motoren her, die oft im Leerlauf stehen, und einen Gleichstrom-Fahrzeuganschluss nur für landwirtschaftliche Geräte. Es hat Türen, um Schmutz von der Steckdose fernzuhalten.

Landwirtschaftliche Fahrzeuge Ressourcen

Produktvideo zur MDB5-Baureihe

Für leistungsstarke Nutzfahrzeuganwendungen, bei denen einzelne Sicherungshalter ineffizient sein können oder die Sicherung Anschlüsse den Elementen ausgesetzt sind, kann ein versiegeltes Multi-Sicherungshalter wie die MDB5 Series MEGA & MIDI Fuse Stromverteilung Box eine bessere und kostengünstigere Wahl sein.

Produktvideo der FLEC-Baureihe

Das konfigurierbare Stromverteilung-Modul (PDM) der FLEC-Baureihe mit flexiblem elektrisch Center wurde für die primäre Stromverteilung entwickelt und beherbergt Stromkreisschutzkomponenten in einer kompakten, abgedichteten Grundfläche.

Produktvideo der EPC-Baureihe

Das versiegelte EPC-Stromverteilungsmodul mit interner Verschaltung ist ein konfigurierbarer, angeschlossener Kfz-Stromverteilerkasten für die Hauptstromverteilung und den Schutz des elektrischen Systems in Nutzfahrzeugen.

75930 und 75940 Batteriehaupttrennschalter – Produktvideo

Die Batteriehaupttrennschalter der Baureihen 75930 und 75940 sind mit einer patentierten Schweißnahtbrecher-Sicherheitsfunktion und integriertem Lockout/Tagout für die sichere Unterbrechung des Batteriestromflusses aller elektrischen Systeme an Bord von Schwerlastfahrzeugen und Geräten in Bergbau, Landwirtschaft, Bauwesen und Transport ausgelegt.

75920-Baureihe – Produktvideo

Sorgen Sie für die Sicherheit des Servicepersonals und schützen Sie die Batterie und die elektrischen Systeme in Ihrem Einsatzfahrzeug, Traktor, Schwerlast-Lkw oder Boot mit dem 70-V-Hauptbatterietrennschalter der Baureihe 75920.

MCase 4-fach-Sicherungshalter – Produktvideo

Der MCASE 32V 160A Max 4-fach Sicherungshalter ist eine kompakte, leistungsstarke Lösung, die für bis zu vier MCASE+ Feinsicherungen mit Schlitz ausgelegt ist. Mit einem gebusseten Stromeingang und einzeln verdrahteten Sicherungsausgängen ermöglicht dieser Halter einen effizienten Schutz der Schaltkreise in Anwendungen mit begrenztem Platzangebot. Der auf Vielseitigkeit ausgelegte Sicherungshalter unterstützt die seitliche Montage mit einer Zubehörhalterung.

Produktvideo der MDB-Baureihe

Der wasserdichte Stromverteilungskasten der MDB-Serie 58 V 200 A für MIDI-Sicherungen ist ein intern verschalteter Sicherungshalter, der für die hohen Strombelastungen und rauen Bedingungen entwickelt wurde, die typischerweise in Anwendungen wie Baufahrzeugen und landwirtschaftlichen Geräten auftreten. Der robuste Sicherungskasten fungiert als Stromverteilungsmodul und ist in Konfigurationen für zwei oder drei MIDI- oder BF1-Sicherungen (separat erhältlich) erhältlich, um die Anforderungen Ihrer Anwendung zu erfüllen.

Produktvideo zum MEGA/MIDI-Sicherungshalter der MXM-Baureihe
Abspielrate
1.00x
Aktuelle Uhrzeit 0:00
/
Dauer 0:00
Fortschritt: NaN%

Produktvideo zum MEGA/MIDI-Sicherungshalter der MXM-Baureihe

Dank ihrer ineinandergreifenden Stifte und Schiebelaschen bieten die 120 V 650 A Max Sicherungshalter der MXM-Serie eine bequeme Möglichkeit, Ihr eigenes Hochstrom-Sicherung-Array zu bauen, um verschiedene MEGA- und MIDI-Sicherungen mit verschiedenen Größen (M6 und M8), Rastermaßen und Nennwerten (bis zu 120 V; 650 A) zu kombinieren. Dieser vielseitige Sicherungshalter für MEGA- und MIDI-Sicherungen kann auch inline oder als verschraubbarer Sicherungshalter verwendet werden.